製品の公開
Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)
Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)
    ROCKWOOL

    Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)

    Google翻訳”,

    [ROCKWOOL Peninsular SAU(スペイン)製。お住まいの国での在庫状況をご確認ください]

    クラッディングファサード、CLTシートとREDArt SATEファサードシステム、ROCKWOOLのシリケート仕上げ

    仕様
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Aislamiento térmico por el exterior de fachadas de madera, con el sistema REDArt de ROCKWOOL, con ETA 18/1042 (Timber Frame) o, ETA 18/0802 (CLT), compuesto por: panel rígido de lana de roca de doble densidad (120 kg/m³ en la capa superior y 70 kg/m³ en la capa inferior) Rocksate Duo Plus, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, fijado al soporte con adhesivo de dispersión acuosa REDArt Adhesivo DS y fijaciones mecánicas Ejotherm STR H; mortero de armadura REDArt Capa Base Plus, con base de mortero de cemento polimérico y de color blanco, para el embebido de la malla de refuerzo de fibra de vidrio antiálcalis, REDArt Malla Estándar, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de revestimiento REDArt Acabado Silicona, acabado grueso, color a elegir de gama REDArt, sobre imprimación, REDArt Imprimación Silicona, color blanco. Panel de lana de roca ROCKWOOL Rocksate Contorno para el aislamiento del contorno de huecos y ventanas.
      Incluso perfiles de arranque de PVC, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, cinta autoadhesiva para sellado de todas las uniones entre paneles y del premarco de la carpintería, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

    技術仕様
    • Unique refRWS_REDART_Madera_SILICONA
    • コレクションセットPanels
    • コレクションFacades
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-07-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米
    アンドラ
    アンゴラ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    カーボベルデ
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    ギニア・ビサウ
    エクアドル
    コスタリカ
    モザンビーク
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    赤道ギニア
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア