製品の公開
Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)
ROCKWOOL

Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado metálico en vertical (ES)

5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

【ROCKWOOL ペニンシュラ SAU(スペイン)社の商品。あなたの国での利用可能状況を確認してください]

高い熱性能と吸音性能を備えた金属トレイファサードシステムは、右/対称オーバーラップを備えた0.75 mm亜鉛メッキ鋼板ベーストレイ、ロックウールパネル ROCKWOOL Rockbardage 対称/右オーバーラップ、コーティングされていない密度 50Kg/m3、導電率 0.033 W/mK で構成されます。垂直方向の亜鉛メッキ鋼製リブシートによる外装仕上げ、厚さ 0.75 mm、頂部の高さ 25 mm、二条セルフドリリングねじで固定、シールワッシャー付き、長さ 70 mm はパネルの厚さ 40 mm に適合熱橋を壊すために。
仕様
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage (Solape Derecho / Simétrico), seún UNE-EN 13162, densidad nominal 50 kg/m3, no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape derecho / simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm, de dimensiones según bandeja y entre 11 y 19,7 cm de espesor, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, resistividad al flujo de aire > 15 KPa · s/m2. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas.
技術仕様
  • Unique refRWS_BANDROCK_METAL_V
  • コレクションセットPanels
  • コレクションFacades
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2018-11-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls

対応地域

ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米