製品を公開する
Tabique ligero simple 2x13/70/2x13 (ES)
ROCKWOOL

Tabique ligero simple 2x13/70/2x13 (ES)

Google翻訳,

両側に13 mmの積層石膏プレート2枚と、その間にROCKWOOL、Sonorock Eco、Sonorock Plus、またはAlpharock Premiumロックウールのパネルが1枚ある厚さ70 mmの金属スタッドとチャネルの構造で形成されたシンプルなパーティションです。

仕様
  • Alpharock Premium: Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 70 kg/m3, no revestido, Alpharock Premium, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60/40 cm, conductividad térmica 0,033 W/(mK); Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr20 (> 20 KPa · s/m2); absorción de agua a largo plazo WL(P) y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN13162-T3-DS(70,90)-MU1-WL(P)-WS-AFr20.

    Sonorock Plus: Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 50 kg/m3, no revestido Sonorock Plus, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60/40 cm, conductividad térmica 0,033 W/(mK); Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr15 (> 15 KPa · s/m2); absorción de agua a largo plazo WL(P) y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN13162-T3-DS(70,90)-MU1-WL(P)-WS-AFr15.

    Sonorock Eco: Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL densidad nominal 30 kg/m3, no revestido, Sonorock Eco, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60/40 cm, conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr5 (> 5 KPa · s/m2); absorción de agua a corto plazo WS y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN 13162-T3-DS(70,90)-MU1-WS-AFr5.

技術仕様
  • 固有参照番号tabique_ls_2x13_70_2x13
  • 製品ファミリPanels
  • 製品グループPartition Walls
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2023-09-21
  • 版番号1
関連
  • 主要素材Stone Wool
  • 副素材石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • Uniclass 2015 コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 説明Mineral wool insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 19
  • OmniClass タイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米
アンドラ
アンゴラ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
カーボベルデ
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
ギニア・ビサウ
エクアドル
コスタリカ
モザンビーク
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
赤道ギニア
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア