製品の公開
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
    Rols Carpets

    Maya carpet and rug

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    Maya は、リサイクルされたペットボトルから作られた、はるかに耐久性があり柔らかいカスタムの持続可能なカーペットを製造することで、「サイザル風」カーペットの基準を再定義します。このカーペットは、屋内と屋外の両方のスペースに適しています。Maya には、ウェーブ、デューン、グラデーション、ロンバスの 4 つのデザインがあります。グラデーション デザインは、ジュートやサイザル カーペットに似た時代を超越したヘリンボーン スタイルを表現していますが、はるかに優れた性能を備えています。
    仕様
    • - Maya carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a flat woven Wilton loom - Composition: Recycled PET (For Outdoors) - Total Weight Approx.: ± 1,950 g/m² - Total Thickness: ± 5 mm - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications_ - Light commercial use with usage class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification DFls1 (EN 13501-1) - UV treatment incorporated into the fibers allows for indoor and outdoor use with colorfastness to light >6 (ISO 105-B02) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.71) - Antistatic behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    技術仕様
    • Unique refmaya_carpet_rug
    • コレクションセットMaya
    • コレクションCarpets and Rugs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring