製品の公開
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
Strata rug
    Rols Carpets

    Strata rug

    Google翻訳”,
    イギリスのスタジオ Wallace#Sewell がデザインした Strata コレクションは、私たちの惑星の永遠の美しさに敬意を表し、Rols の持続可能な製造への取り組みを強調しています。この屋外用ラグ コレクションの各作品は、地球のタペストリーの証であり、ラグの色と質感に捉えられた、長年にわたり織り込まれた物語です。
    仕様
    • - Made-to-measure rug woven on a flat weave loom - Composition: Recycled PET (For Outdoors) - Total Weight Approx.: ± 4,200 g/m² - Total Thickness: ± 6 mm - Maximum Width: Up to 3 Meters Product Certifications: - Use: Residencial & contract with use class 23,33 (EN 1307) - Fire rating certification DFls1 (EN 13501-1) - UV treatment incorporated in fibers allowing for indoor and outdoor use with colorfastness to light >6 (ISO 105-B02) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.71) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Complies with LEED (EQC 4.3) and BREEAM certification standards for buildings
    技術仕様
    • Unique refstrata_rug
    • コレクションセットStrata
    • コレクションRugs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring