このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Electrical Disconnect Support (EDS) | Roof Penetration Housings, LLC

Unique ref.: rph-eds
ブランド名: Roof Penetration Housings
製品ファミリー: Exterior Protection of Openings
製品グループ: VAULT® Options
公開日: 2017-10-05
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)

Electrical disconnect support for roof applications.

Choose the size VAULT® necessary to accommodate cable, conduit, or piping penetrations, in the same unit as the EDS.


The EDS utilizes The VAULT® in combination with – two 1-1/4 aluminum structural uprights to support electrical supply boxes up to 500 lbs. This installation is accomplished by the uprights being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, and the uprights outside the VAULT® supported by non-penetration supports which transfer less than 2.5 PSI to the roof structure. 


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 建設 - 屋根アクセサリー・設備
UNSPSC 名前: Roofing accessories
UNSPSC コード: 301516
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Accessories
OmniClass Number: 23-17 21 11
OmniClass Title: Exterior Protection of Openings
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
Construction - Roof Accessories

名前
Application Electrical Disconnect Support
Material Aluminum
Maximum Load 500 lbs

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Aluminum

BIMobject®