製品の公開
BEAM I LED lighting set
ROSA

BEAM I LED lighting set

Google翻訳”,

このセットの独創的なデザインは、照明された場所に独特の個性を与えます。BEAM LEDは、陽極酸化処理を施したアルミニウムプロファイルで構成されています。高品質のLEDを使用することで、均一で効率的な照明を実現します。


適用範囲:都市部の道路、住宅街の道路(内部)、オフィスビル周辺、公園、歩行者、駐車場
色:ステンレス/グレー
光学部およびドライバ部の保護等級: IP66
光学系: PMMA光学系、交換可能なLEDモジュール
材質:陽極酸化アルミニウム合金
想定耐用年数: L90B10 - 100,000時間
CRI: >70
入力電圧周波数: 50/60Hz
力率: 0.95以上
LEDの数: 12個(24W、36W)、24個(48W、60W、72W)
制御システム: LED照明セットは、DALIインターフェース(オプションでアナログ信号1~10V経由)を介して外部制御システムに接続することが可能です。

技術仕様
  • Unique refBEAM_I_LED
  • コレクションセットLED lighting sets
  • コレクションBEAM LED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings