製品の公開
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
    ROSA

    CUT II LED lighting set

    Google翻訳”,

    この照明器具の独創的なデザインは、照明された場所に独特の個性を与えます。CUT II LEDは、陽極酸化処理を施したアルミニウム製プロファイルでできています。高品質のLEDを使用することで、均一で効率的な照明を実現します。


    適用範囲:都市部の道路、住宅街の道路(内部)、オフィスビル周辺、公園、歩行者
    色:ステンレス/グレー
    光学部およびドライバ部の保護等級: IP66
    光学系: PMMA光学系、交換可能なLEDモジュール
    材質:陽極酸化アルミニウム合金
    想定耐用年数: L90B10 - 100,000時間
    CRI: >70
    入力電圧周波数: 50/60Hz
    力率: 0.95以上
    LEDの数: 2x12個(24W、36W)、2x24個(48W、72W)
    制御システム: LED照明セットは、DALIインターフェース(オプションでアナログ信号1~10V経由)を介して外部制御システムに接続することが可能です。

    技術仕様
    • Unique refCUT_II_LED
    • コレクションセットLED lighting sets
    • コレクションCUT LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings