製品の公開
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
    ROSA

    CUT LED lighting set

    Google翻訳”,

    セットのオリジナル デザインは、照明された場所に個性を与えます。CUT LED は、陽極酸化コーティングで保護されたアルミニウム プロファイルで作られています。高品質の LED を使用することで、均一で効率的な照明が保証されます。


    用途:市街地道路、住宅街道路(内部)、オフィスビル周辺、公園、歩行者
    色:ステンレス / グレー
    侵入保護:光学部品およびドライバーのIP 66
    光学システム: PMMA光学系、交換可能なLEDモジュール
    材質:陽極酸化アルミニウム合金
    予想耐用年数: L90B10 - 100,000 時間
    CRI: >70
    入力電圧周波数: 50/60Hz
    力率: ≥0.95
    LED数: 12 - (24 W、36 W)、24 - (48 W、72 W)
    制御システム: LED 照明セットは、DALI インターフェイス (オプションでアナログ信号 1 ~ 10 V) を介して外部制御システムに接続できます。

    技術仕様
    • Unique refCUT_LED
    • コレクションセットLED lighting sets
    • コレクションCUT LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings