製品の公開
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
    ROSA

    ISKRA LED luminaire

    Google翻訳”,

    用途:都市道路、住宅街道路(内部)、公園、歩行者、自転車道
    組み立て: ⌀ 60 x 90 mm の端部を備えた延長アームに取り付けます。
    カラー:ステンレス/ブラック
    光学部およびドライバ部の保護等級: IP66
    材質:陽極酸化アルミニウム合金
    動作温度範囲: -40℃~+55℃
    想定耐用年数: L90B10 - 100,000時間
    CRI: >70
    入力電圧周波数: 50/60Hz
    力率: 0.95以上
    LEDの数: 12個
    制御システム:照明器具は、1~10Vのアナログ信号を介して外部制御システムに接続することが可能です。

    技術仕様
    • Unique refISKRA_LED
    • コレクションセットLED luminaires
    • コレクションISKRA LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings