製品の公開
OW LED luminaire
ROSA

OW LED luminaire

Google翻訳”,

OW LEDは、その形状から放電光源(OW)用の従来型照明器具を彷彿とさせます。OW LEDは、交換可能なLEDモジュール、フィリップス製ドライバー、およびサージ保護装置を備えています。照明器具本体は、耐腐食性と装飾性を兼ね備えた、つや消し陽極酸化アルミニウム製です。


用途:都市道路、住宅街道路(内部)、公園、歩行者、駐車場
組み立て:延長アーム、壁ブラケット、延長アーム付き柱(端部直径42×40mm)に取り付けます。
色:黒
侵入保護等級: IP66
材質:本体およびキャップ – 陽極酸化アルミニウム成形板金
動作温度範囲: -40℃~+55℃
想定耐用年数: L90B10 - 100,000時間
CRI >70
入力電圧周波数: 50/60Hz
力率: 0.95以上
LEDの数: 12個(24W、36W)、24個(48W、60W、72W)
制御システム:照明器具は、DALIインターフェース(オプションでアナログ信号1~10V経由)を介して外部制御システムに接続できます。

技術仕様
  • Unique refOW_LED
  • コレクションセットLED luminaires
  • コレクションOW LED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings