製品の公開
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
    ROSA

    OW LED - transparent luminaire

    Google翻訳”,

    OW LED は、その形状から、放電光源 (OW) 用の従来の照明器具を指します。OW LED には、交換可能な LED モジュール、フィリップス ドライバー、サージ保護デバイスが装備されています。照明器具本体は、耐腐食性と装飾性を保証するブラシ仕上げの陽極酸化アルミニウムで作られています。


    用途:市街地道路、住宅街道路(内部)、公園、歩行者、駐車場
    組み立て:延長アーム、壁ブラケット、延長アーム付き柱(⌀42 x 40 mmエンド)
    色:黒
    侵入保護: IP 66
    材質:本体とキャップ - 陽極酸化アルミニウム成形板金
    動作温度範囲: -40°C ~ +55°C
    予想耐用年数: L90B10 - 100,000 時間
    CRI >70
    入力電圧周波数: 50/60Hz
    力率: ≥0.95
    LED 数: 12 - (24 W、36 W); 24 - (48 W、60 W、72 W)
    制御システム:照明器具は、DALI インターフェースを介して外部制御システムに接続することができます (オプションでアナログ信号 1-10V 経由)

    技術仕様
    • Unique refOW_LED_transparent
    • コレクションセットLED luminaires
    • コレクションOW LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings