製品の公開
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
    ROSA

    STICK LED lighting set

    Google翻訳”,

    適用範囲:住宅街の道路(内部)、オフィスビル周辺、公園、歩行者、駐車場
    カラー:グレー/ステンレス
    光学部およびドライバ部の保護等級: IP66
    光学系: PMMA光学系、交換可能なLEDモジュール
    材質:陽極酸化アルミニウム合金
    想定耐用年数: L90B10 - 100,000時間
    CRI: >70
    入力電圧周波数: 50/60Hz
    力率: 0.95以上
    LEDの数: 12 - ( STICK LED 24 W)、24 - (STICK LED 48 W)、2x12 - (STICK II LED 24 W)、2x24 - (STICK II LED 48 W)、3x12 - (24 W)、3x24 - (48 W)、4x12 - (24 W)、4x24 - (48 W)
    制御システム: LED照明セットは、DALIインターフェースを介して外部制御システムに接続することが可能です(オプションでアナログ信号1~10Vも接続可能)。

    技術仕様
    • Unique refSTICK_LED
    • コレクションセットLED lighting sets
    • コレクションSTICK LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings