製品を公開する
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
20' BeerCan (Shipping Container Bar)
    ROXBOX Containers

    20' BeerCan (Shipping Container Bar)

    Google翻訳,

    20 フィートの BeerCan は、移動式または常設の輸送コンテナ タップルームです。

    ROXBOX モデルは、食品・飲料、商業、工業業界向けの改良された輸送コンテナ製品です。ROXBOX モデルには、必須の仕様と機能が標準装備されていますが、さまざまなオプションのアップグレード (追加料金) でユニットをカスタマイズする機会をお客様に提供しています。

    仕様
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ BeerCan base model. For a full list of optional upgrades to the 20' BeerCan, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ Standard new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • Interior Serving Area: Standard painted exposed shipping container walls/ceiling, LVT finish on draft wall, painted floor
      • 8′ x 5′ Walk-In Cooler with white PVC walls/ceiling & diamond plate flooring
      • 6-tap standard draft tower with through-wall connections to cooler
      • (2) Interior stainless steel fixed countertops (14″ x 60″ each)
      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Gray, Red, Orange Green, Blue, & Tan (must be same as exterior)

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Gray, Red, Orange Green, Blue, & Tan (must be same as interior)

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) Awnings: 5′ wide x 4′ tall with gas struts and locking pins

      MECHANICAL:

      • GOVI refrigeration unit

      ELECTRICAL:

      • 100 amp electrical panel
      • (3) GFCI duplex outlets in the bar area, (1) GFCI for Govi unit, (2) standard interior duplex outlets, (1) duplex cooler outlet, (2) light switches (1 bar area, 1 cooler)
      • (2) Cage lights (bar area) and (1) 48″ vapor tight light (cooler)

    技術仕様
    • 固有参照番号20_BeerCan
    • 製品ファミリSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • 製品グループBar and Taproom Models (Modular Structures)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-10
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 建造物