製品の公開
Architectural Bracket – Craftsman – 0510
Royal Corinthian

Architectural Bracket – Craftsman – 0510

Google翻訳”,

0510 クラフトマンブラケット(商品番号0510)は、ロイヤルコリンシアンの30ピース調整可能ブラケットコレクションの一部です。このコレクションでは、固定されたカタログ寸法ではなく、あらゆるプロジェクトサイズに合わせて調整可能なプロファイルが提供されています。クラフトマンブラケットは、オリジナルのアメリカンクラフトマン様式やバンガロー様式のポーチに見られる、先細りの露出したニーブラケットを模したデザインです。軒下やポーチの梁の下にある厚みのある三角形のブラケットが、この様式の特徴的なディテールとなっています。商品番号0510は、ロイヤルコリンシアンの30ピース調整可能ブラケットコレクションに含まれる6種類のクラフトマンブラケットデザインのうちの1つで、他の商品番号は0506、0507、0530、0532、0535です。

他の30ピースのブラケットコレクションと同様に、このアイテムはセルラーPVC製で、Royal Corinthianの社内CNCツールを使用して、特定の開口部、柱、または張り出しに必要なサイズに縮尺されています。メーカーが独自の金型を製作しているため、カタログに掲載されている寸法はなく、プロジェクト固有のサイズは重量と納期とともにRoyal Corinthianに直接お問い合わせください。PVC製品であるため、腐食、ひび割れ、裂け、虫害を受けることはなく、未塗装のままにすることも、周囲のトリムに合わせて現場で塗装することもできます。取り付け金具は付属していません。ブラケットを取り付ける下地(木造、石造、または鋼鉄)と想定される荷重に基づいて選択する必要があります。Royal Corinthianの一般的な取り付け手順には、同社の複合ブラケットおよびコーベルラインの推奨固定方法が記載されています。

ロイヤルコリンシアン社は、ブラケットやコーベル製品ライン全体と同様に、製品番号0510のRevit(RFA)ファイルとAutoCAD(DWG/PDF)ファイルを登録不要で無料で公開しており、メーカーのブラケットCAD図面ページとブラケットRevitファミリーページからダウンロードできます。ロイヤルコリンシアン社の社内建築スタッフは、ポーチ、軒、梁などの条件に応じたサイズ選定や仕様決定をサポートいたします。また、この製品は、メーカーの柱、コーニス、PVC手すりシステムと組み合わせて、統一感のある複合材ファサードによく使用されます。

ロイヤルコリンシアンの複合建築製品はすべて米国製で、腐食、ひび割れ、害虫被害に対するメーカーの生涯保証が付いています。

仕様
  • Item #0510 – Craftsman Bracket (0510 Craftsman Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0510. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

技術仕様
  • Unique ref0510-craftsman-bracket
  • コレクションセットBrackets & Corbels
  • コレクションCraftsman Bracket
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他