製品の公開
Architectural Bracket – Arched – 0520
Royal Corinthian

Architectural Bracket – Arched – 0520

Google翻訳”,

0520 アーチブラケット(アイテム番号0520)は、Royal Corinthian の 30 種類の調整可能なブラケット コレクションの一部です。このコレクションでは、固定されたカタログ寸法ではなく、あらゆるプロジェクト サイズに合わせて拡張可能なプロファイルが提供されています。アーチブラケットは、Royal Corinthian のアーチブラケット ラインの姉妹スタイルで、湾曲した下面と持ち送り式の戻り面を組み合わせていますが、メーカーによって独自の「アーチ」プロファイルとしてカタログ化されています。アーチブラケット スタイルと同様に、地中海、スペイン植民地、チューダー様式の影響を受けたファサードや、アーチ型のシルエットを必要とするポーチや車寄せの開口部に適しています。アイテム 0520 は、Royal Corinthian の 30 種類の調整可能なブラケット コレクションに含まれる 5 つのアーチブラケット デザインのうちの 1 つで、アイテム 0545、0548、0562、0570 と並んでいます。

他の30ピースのブラケットコレクションと同様に、このアイテムはセルラーPVC製で、Royal Corinthianの社内CNCツールを使用して、特定の開口部、柱、または張り出しに必要なサイズに縮尺されています。メーカーが独自の金型を製作しているため、カタログに掲載されている寸法はなく、プロジェクト固有のサイズは重量と納期とともにRoyal Corinthianに直接お問い合わせください。PVC製品であるため、腐食、ひび割れ、裂け、虫害を受けることはなく、未塗装のままにすることも、周囲のトリムに合わせて現場で塗装することもできます。取り付け金具は付属していません。ブラケットを取り付ける下地(木造、石造、または鋼鉄)と想定される荷重に基づいて選択する必要があります。Royal Corinthianの一般的な取り付け手順には、同社の複合ブラケットおよびコーベルラインの推奨固定方法が記載されています。

ロイヤルコリンシアン社は、ブラケットやコーベル製品ライン全体と同様に、製品番号0520のRevit(RFA)およびAutoCAD(DWG/PDF)ファイルを登録不要で無料で公開しており、メーカーのブラケットCAD図面およびブラケットRevitファミリーページからダウンロードできます。ロイヤルコリンシアン社の社内建築スタッフは、ポーチ、軒、梁などの条件に応じたサイズ選定や仕様決定をサポートいたします。また、この製品は、メーカーの柱、コーニス、PVC手すりシステムと組み合わせて、統一感のある複合材ファサードによく使用されます。

ロイヤルコリンシアンの複合建築製品はすべて米国製で、腐食、ひび割れ、害虫被害に対するメーカーの生涯保証が付いています。

仕様
  • Item #0520 – Arched Bracket (0520 Arched Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0520. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

技術仕様
  • Unique ref0520-arched-bracket
  • コレクションセットBrackets & Corbels
  • コレクションArched Bracket
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他