BKT19.75x38.75x7.25は、Royal CorinthianのBKTシリーズの固定寸法外装ブラケット26個のうちの1つで、サイズは幅19.75インチ x 高さ38.75インチ x 奥行き7.25インチ(502 x 984 x 184 mm)です。メーカーの30個の調整可能なブラケットコレクションとは異なり、BKTのすべてのアイテムは、この公表されている公称サイズで出荷され、メーカーのWebサイトに専用のRevit(RFA)ファイルとAutoCAD(DWG)ファイルが用意されているため、カスタムサイズのリクエストなしで簡単に仕様指定とモデリングを行うことができます。BKTシリーズの中で、BKT19.75x38.75x7.25は、26個のBKTシリーズの中型アイテムです。
ロイヤル・コリンシアン社は、約30年にわたり、無垢材の代わりに複合材を使用して外装用コーベルとブラケットを製造してきました。これにより、木製ブラケットが経年劣化で陥りやすい腐食、割れ、ひび割れ、虫害を回避しています。これらの建築部材は、アウトルック、アウトリガー、または垂木端部とも呼ばれ、屋根の軒下、切妻、ポーチの張り出し、窓やドアの庇などに使用され、張り出し部分を視覚的にも構造的にも支えながら、ファサードに時代を感じさせるディテールを加えます。BKTシリーズのブラケットは、ロイヤル・コリンシアン社のグラスファイバー製柱やコーニスと同じ素材であるグラスファイバー強化ポリマー(FRP)複合材で製造されており、塗装仕上げのまま、またはトリムに合わせて仕上げることができます。また、ご要望に応じて、PVC、合成石、GFRC、高密度ポリウレタン製のブラケットも多数ご用意しております。
ロイヤルコリンシアンは金型とCNC加工機を自社で製造しているため、BKT19.75x38.75x7.25は標準品として出荷されますが、ご要望に応じてサイズ変更も可能です。また、メーカーの社内建築スタッフが、軒、切妻、張り出しなどの形状に合わせた仕様作成をサポートいたします。この商品の正確な出荷重量は公表されていません。ご注文前に、重量と納期についてはロイヤルコリンシアンに直接お問い合わせください。
この製品およびRoyal Corinthian社のブラケットとコーベル製品ラインのその他の製品に関するRevitおよびAutoCADファイルは、メーカーのブラケットCAD図面ページとブラケットRevitファミリーページに、登録不要で無料で公開されています。Royal Corinthian社の複合建築製品はすべて米国製で、腐食、ひび割れ、害虫被害に対するメーカーの生涯保証が付いています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |