製品の公開
Architectural Bracket – Standard – 39x40x6
Architectural Bracket – Standard – 39x40x6
    Royal Corinthian

    Architectural Bracket – Standard – 39x40x6

    Google翻訳”,

    BKT39x40x6は、Royal Corinthian社のBKTシリーズに属する26種類の固定寸法外装ブラケットのうちの1つで、サイズは幅39インチ×高さ40インチ×奥行き6インチ(991×1016×152mm)です。メーカーの30種類の調整可能なブラケットコレクションとは異なり、BKTシリーズのすべての製品はこの公表されている公称サイズで出荷され、メーカーのウェブサイトには専用のRevit(RFA)ファイルとAutoCAD(DWG)ファイルが用意されているため、特注サイズを依頼することなく簡単に仕様を決定し、モデリングすることができます。BKTシリーズの中で、BKT39x40x6は26種類のBKTシリーズの中でも大型の製品で、サイズはやや大きめです。

    ロイヤル・コリンシアン社は、約30年にわたり、無垢材の代わりに複合材を使用して外装用コーベルとブラケットを製造してきました。これにより、木製ブラケットが経年劣化で陥りやすい腐食、割れ、ひび割れ、虫害を回避しています。これらの建築部材は、アウトルック、アウトリガー、または垂木端部とも呼ばれ、屋根の軒下、切妻、ポーチの張り出し、窓やドアの庇などに使用され、張り出し部分を視覚的にも構造的にも支えながら、ファサードに時代を感じさせるディテールを加えます。BKTシリーズのブラケットは、ロイヤル・コリンシアン社のグラスファイバー製柱やコーニスと同じ素材であるグラスファイバー強化ポリマー(FRP)複合材で製造されており、塗装仕上げのまま、またはトリムに合わせて仕上げることができます。また、ご要望に応じて、PVC、合成石、GFRC、高密度ポリウレタン製のブラケットも多数ご用意しております。

    ロイヤルコリンシアンは金型とCNC加工ツールを自社で製造しているため、BKT39x40x6は標準品として出荷されますが、ご要望に応じてサイズ変更も可能です。また、メーカーの社内建築スタッフが、軒、切妻、張り出しなどの形状に合わせた仕様作成をサポートいたします。この製品の正確な出荷重量は公表されていません。ご注文前に、重量と納期についてはロイヤルコリンシアンに直接お問い合わせください。

    この製品およびRoyal Corinthian社のブラケットとコーベル製品ラインのその他の製品に関するRevitおよびAutoCADファイルは、メーカーのブラケットCAD図面ページとブラケットRevitファミリーページに、登録不要で無料で公開されています。Royal Corinthian社の複合建築製品はすべて米国製で、腐食、ひび割れ、害虫被害に対するメーカーの生涯保証が付いています。

    仕様
    • BKT39x40x6 — nominal size 39″ x 40″ x 6″ (991 x 1016 x 152 mm, W x H x D per manufacturer's item code). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: fiberglass-reinforced polymer (FRP) composite. Finish: paint-grade gelcoat, field-paintable. Mounting: wall/beam-mounted structural or decorative support. BIM/CAD: dedicated Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg) files published by Royal Corinthian under this item code. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight.

    技術仕様
    • Unique refbkt39x40x6
    • コレクションセットBrackets & Corbels
    • コレクションBKT Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1016
    • 幅(mm)991
    • 奥行き(mm)152
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他