製品の公開
Round Non-Tapered Plain Column
Royal Corinthian

Round Non-Tapered Plain Column

Google翻訳”,

ロイヤル・コリンシアンは、複合ファイバーグラス、ポリマーストーン、FRP軽量ファイバーグラスの3種類の複合材料から、丸型ノンテーパー柱を製造しています。これら3種類の材料は、下記のすべてのサイズでご用意しております。テーパー柱の下部を切断することで、直径の異なる柱を作ることも可能です。直径6インチ、22インチ、28インチ、30インチ、または36インチのノンテーパーポーチ柱をお探しの場合は、お電話またはメールでお問い合わせください。当社のノンテーパー柱は、シャフトの一部にアストラガルを使用しているため、現場でアストラガルを別途取り付ける場合の設置コストを大幅に削減できます。ネックリングを取り付けたくない場合は、無料でシャフトから取り外すことができます。

当社のテーパーなしの柱のほとんどには、トスカーナ柱頭を支えるキャップ サポート リングが付属しており、特に重い素材を使用する場合に非常に便利です。装飾的な柱頭を使用する場合は、キャップ サポート リングを取り外します。以下の構造サポート チャートは、RoyalCast ファイバーグラス柱に対応しています。合成石柱は若干厚くなる傾向があり、RoyaLite 柱は薄くなる傾向があります。前述の正確な仕様は、ご要望に応じて、または製作図によって提供できます。耐荷重仕様チャートは、RoyalCast および RoyalStone 柱にのみ適用されます。RoyaLite 柱は通常、柱カバーとして使用されますが、柱全体に組み立てる場合、耐荷重能力は以下のチャートよりも大幅に低くなります。

仕様
    • 6” column: supports up to 8,000 lbs
    • 8” column: supports up to 10,000 lbs
    • 10” column: supports up to 14,000 lbs
    • 12” column: supports up to 18,000 lbs
    • 14” column: supports up to 20,000 lbs
    • 16” column: supports up to 20,000 lbs
    • 18” column: supports up to 20,000 lbs
    • 20” column: supports up to 20,000 lbs
    • 24” column: supports up to 20,000 lbs
    • 30” column: supports up to 20,000 lbs
    • 36” column: supports up to 20,000 lbs

技術仕様
  • Unique refround-non-tapered-plain-column
  • コレクションセットColumns
  • コレクションRound
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
  • Uniclass2015コードEF_20_30
  • Uniclass2015詳細Columns
  • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
  • OmniClassタイトルColumns

対応地域

北米