製品の公開
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column
    Royal Corinthian

    Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Google翻訳”,

    ロイヤル・コリンシアンは、RoyalCast™ファイバーグラスとRoyalStone™合成石の2種類の複合素材からロープ柱またはスパイラル柱を製造しています。当社の柱はギリシャ・ローマ時代の柱を彷彿とさせますが、複合技術により何世代にもわたって耐久性を発揮します。また、セグメント化された外観を求めるお客様には、RoyalCrete™GFRCロープ柱もご用意しています。ファイバーグラスは塗装グレードのオプションで、合成石とGFRCは、天然石を模倣したほぼあらゆる色と様々な質感をご用意しており、重量とコストは天然石のほんの一部です。各素材の詳細をご希望の場合は、お電話で簡単にご説明いたします。または、柱の比較ページをご覧ください。プロジェクトの要件に最適な素材がお決まりの場合は、以下の関連仕様をご覧ください。

    当社のロープ柱は、公称直径6インチから16インチまでご用意しており、カスタムサイズももちろん承っております。自社で金型を製作し、そのコスト削減をお客様に還元しております。寸法と仕様はグラスファイバーと合成石を使用した柱のものです。GFRC(ファイバーグラス・コンクリート・レジン)をご希望の場合は、詳細についてお問い合わせください。

    当社のロープ柱は、シャフトがベースの上に配置され、装飾的な柱頭と同様に柱頭によってシャフトの高さも増すという点で他の柱と異なることにご留意ください (一般的なキャップの取り付けの詳細は以下を参照)。

    キャップとベースをスリーブのようにシャフト上でスライドさせると、コーキング作業が大変になります。そのため、これらの柱は適切な方法で製作されています。下記の高さは、トスカーナのキャップとベースの高さを考慮したものです。必要に応じて、装飾用のキャピタルとアティックベースを使用することで、さらに高さを上げることができます。さらに高さが必要な場合は、当社の素材を使用して複数のシャフトを積み重ねるか、カスタム金型を製作することも可能です。

    仕様
      • 6″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 5-7/8″
        • Total Shaft Length: 6’-7-3/4″
        • Inside Diameter: 3-1/2″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 8,000 lbs
        • Available Heights: up to 7′
      • 8″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 7-3/4″
        • Total Shaft Length: 8’-2-3/4″
        • Inside Diameter: 5″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 10,000 lbs
        • Available Heights: up to 8′
      • 10″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 9-1/2″
        • Total Shaft Length: 14′-6″
        • Inside Diameter: 7″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 14,000 lbs
        • Available Heights: up to 15′
      • 12″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 11-3/4″
        • Total Shaft Length: 10’-10″
        • Inside Diameter: 9″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 18,000 lbs
        • Available Heights: up to 11′
      • 16″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 16″
        • Total Shaft Length: 9’-10″
        • Inside Diameter: 13-3/4″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 20,000 lbs
        • Available Heights: up to 10′
    技術仕様
    • Unique refround-non-tapered-twist-rope-column
    • コレクションセットColumns
    • コレクションRound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • Uniclass2015コードEF_20_30
    • Uniclass2015詳細Columns
    • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
    • OmniClassタイトルColumns

    対応地域

    北米