製品の公開
Round Tapered Plain Column
Royal Corinthian

Round Tapered Plain Column

Google翻訳”,

ロイヤル・コリンシアンは、何世代にもわたって使い続けられる3種類の複合素材から、丸型テーパードポーチ柱を製造しています。RoyalCast™複合ファイバーグラス、RoyalStone™合成石材、RoyaLite™FRPファイバーグラスをご用意しています。下記のサイズはすべて、3種類の素材すべてでご用意しています。丸型テーパード柱の直径は最小6インチから最大42インチまでご用意しています。一部のポーチ柱は高さ30フィート(約9メートル)まで対応可能です。ほとんどの丸型テーパード柱には、トスカーナ帽の重量を支えるキャピタルサポートリング(E)が付属しています。

他の柱頭を使用する場合は、サポート リングが削除されます。6 インチから 12 インチの標準の柱には、キャップ サポート リングがありません。これらの柱を柱カバーとして使用する場合、「構造サポートを囲む柱」チャートは RoyalCast™ 柱のみに対応していることにご注意ください。一般的に、RoyalStone™ 柱は壁が厚いため内径が小さく、RoyaLite 柱カバーは壁が薄いため内径が大きくなります。選択した材質に基づいて特定の製作図を請求するか、当社の柱の正確な内径が必要な場合は電話またはメールでお問い合わせください。同様に、耐荷重仕様チャートは RoyalStone 柱と RoyalCast 柱用です。RoyaLite 柱は、工場で組み立てられた場合、大幅に軽量であるため、柱カバーとして最適です。

仕様
    • 6” diameter: Load capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 22” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 28” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 42” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
技術仕様
  • Unique refround-tapered-plain-column
  • コレクションセットColumns
  • コレクションRound
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
  • Uniclass2015コードEF_20_30
  • Uniclass2015詳細Columns
  • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
  • OmniClassタイトルColumns

対応地域

北米