製品の公開
Square Non-Tapered Plain Column
Royal Corinthian

Square Non-Tapered Plain Column

Google翻訳”,

Royal Corinthian では、 RoyalCast™ 複合グラスファイバーRoyalStone™ 合成石RoyaLite™ FRP 軽量グラスファイバーRoyalWrap™ PVCの 4 種類の複合材料から、角形の非テーパー柱を製造しています。当社では、何世代にもわたって使用できるポーチ柱のみを提供しています。必要な材料がわかっていて、使用可能なサイズと仕様を探している場合は、適切な場所に来ています。非テーパー角形グラスファイバー柱などの材料の詳細や、ある材料を他よりも使用する利点については、電話で簡単にご説明いただくか、当社の柱のページで比較表をご覧ください。 PVC 柱ラップのサイズと仕様については、非テーパー PVC 柱ラップをご覧ください。当社の非テーパー角形柱は、幅 6 インチから 25 インチまでご用意しており、高さは最大 26 フィートのものもあります。通常どおり、下記のすべてのサイズは、当社が提供するすべての材料でご利用いただけます。当社ではあらゆる材質の角型非テーパー柱を取り揃えておりますが、以下の表の仕様の一部は特定の材質にのみ適用されます。

たとえば、RoyalCast/RoyalStone 柱と耐荷重 RoyaLite 柱では、耐荷重能力が異なります (該当するチャートを参照)。RoyalCast 柱と RoyalStone 柱はスパン鋳造されているため、シャフト内の穴は円形です (下の断面図を参照)。RoyaLite 柱は、引抜成形プロセスを使用して一体型で作られる耐荷重 RoyaLite 引抜成形柱シャフトを除き、重ね継ぎで半分ずつ製造されています。ただし、RoyaLite 角柱はすべて 2 つの半分に分割して工場で組み立てて耐荷重することができますが、耐荷重は一体型の柱シャフトより大幅に少ないことに注意してください。一体型ではなく工場で組み立てられる RoyaLite 柱については、耐荷重仕様は提供していません。引抜成形されたグラスファイバー柱を除き、すべての柱頭と土台はシャフトと同じ材料で作られています。複雑なキャピタルとベースをプルトルージョン技術で製造することは不可能であるため、これらのキャップとベースは、当社の複合ファイバーグラス製品によく似た、グラスファイバーストランドを含まないポリ/大理石複合材料で作られています。

技術仕様
  • Unique refsquare-non-tapered-plain-column
  • コレクションセットColumns
  • コレクションSquare
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
  • Uniclass2015コードEF_20_30
  • Uniclass2015詳細Columns
  • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
  • OmniClassタイトルColumns