製品の公開
Square Non-Tapered Recessed Panel Column
Royal Corinthian

Square Non-Tapered Recessed Panel Column

Google翻訳”,

ロイヤル・コリンシアンは、RoyalCast™複合グラスファイバー、RoyalStone™合成石、RoyalLite™FRP軽量グラスファイバー、そしてRoyalWrap™PVCの4種類の複合材料から、角型ノンテーパード埋め込みパネル柱を製造しています。これらの柱は何世代にもわたって長くお使いいただけるよう、複合材料のみを使用しています。また、セグメント化された外観の鋳石製品をご希望のお客様には、RoyalCrete™GFRC柱もご用意しています。プロジェクトに最適な素材がお決まりでしたら、下記の表でサイズ、各種寸法、その他の仕様をご確認ください。当社の素材について詳しく知りたい場合は、お電話で簡単にご説明いたします。または、柱のページにある比較表をご覧ください。埋め込みパネルPVC柱ラップのサイズと仕様については、ノンテーパードPVC柱ラップのセクションをご覧ください。

弊社の埋め込みパネル角柱は、幅 8 インチから 16 インチまでご利用いただけます。また、常にカスタム サイズは、自社の金型製作部門による特注品製作が得意としています。弊社ではあらゆる材質の角型非テーパー柱をすべて提供していますが、以下の表の仕様の一部は特定の材質にのみ適用されます。RoyalCast および RoyalStone 柱はスパン鋳造で、円形の開口部のある耐荷重柱となります (比較については、以下のカット ビューを参照してください)。一方、RoyalLite FRP 柱カバーは、スプレー アップ工法を使用して 2 つの半分に重ね継ぎして作られており、四角い穴のある薄い柱となります (RoyaLite は鋼鉄よりも同等の強度があります)。通常、弊社の FRP 柱カバーは半分の状態で出荷されますが、重量に耐える必要のない軽量で丈夫な柱全体をご希望の場合は、お客様に代わって組み立てることもできます。GFRC 柱はセグメントで作られ、積み重ねられます

技術仕様
  • Unique refsquare-non-tapered-recessed-panel-column
  • コレクションセットColumns
  • コレクションSquare
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
  • Uniclass2015コードEF_20_30
  • Uniclass2015詳細Columns
  • OmniClassNumber23-13 35 11 13 11
  • OmniClassタイトルColumns

対応地域

北米