製品を公開する
BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel
BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel

    BAD™ (Binary Amplitude Diffuser) Acoustic Panel

    Google翻訳,

    BAD TM (バイナリ振幅ディフューザー) パネルは、パフォーマンスが最優先される場合の高度な音響技術とシンプルな設計のユニークな相乗効果です。 BAD TMパネルは、吸音コア上の剛性テンプレートの最適なバイナリ パターンの穿孔を利用して、1000 Hz で吸収をロールオフすることで空間の雰囲気を維持しながら、NRC 周波数帯域全体にわたる吸音の優れたバランスを実現します。この独自のハイブリッド技術は、過度の高周波吸収を排除し、超高周波では散乱面に移行し、一般的な穴あき表面に固有のロービングを防止し、中低周波の吸収を大幅に改善します。

    特徴

    • 吸音性と反射性のバランスを実現したコスト効率の高いパネルソリューションです。
    • 最大幅 4 フィート x 長さ 10 フィート、厚さ 1 インチ、2 インチ、3 インチ、または 4 インチのカスタム サイズでご利用いただけます。
    • 業界標準およびカスタム生地からお選びください。性能が証明された音響データのある生地が好ましいです。
    • 硬化エッジ終端オプションには、正方形、マイター、ラジアス、ベベルが含まれます。
    • 軽量で、RPG の Impalit™ クリップを使用して簡単に取り付けられます。
    • すべてのコンポーネントはクラス A 耐火性を備えています。
    仕様
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

      Product Acoustic Function - Hybrid

      Product Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 1.15 (1" Panel)

      Installation - The BADTM Panels can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in the standard 15/16" HD T- grid supplied by others.

    技術仕様
    • 固有参照番号bad-panel
    • 製品ファミリArchitectural Acoustics
    • 製品グループHybrid
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-31
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材布
    • 副素材グラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 コードSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 説明Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClass 番号23-15 13 19 35
    • OmniClass タイトルAcoustical Wall Treatment