製品を公開する
Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Google翻訳,

QRD は建築音響の定番形状です。1987 年の登場以来、世界中の教会、学校、劇場、スタジオで使用されています。Diviewsor® 79 パネルは QRD をベースにしており、ユニットを通して音を聞きたい場合に使用できるように設計されています。Diviewsor® 79 パネルの表面は、中高音拡散により、より均一な音場を提供するように設計されています。同時に、ユニットの頑丈なアクリル壁構造により、吸収によって除去される音響エネルギーの量が制限されます。

特徴

  • 装飾的な光透過性アクリルキャビネットで、広帯域のサウンド拡散を実現します。
  • 透明、半透明、着色、不透明度の高いアクリルなど、さまざまな素材があります。
  • 標準の深さは 9-1/8 インチです。より浅いユニットまたはより深いユニットに合わせてカスタマイズできます。
  • シンプルなフレームの壁または天井への取り付け。
仕様
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Product Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Not Rated

    Installation - Designed to be dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. It can also be mounted into a wall or ceiling, like a window, with appropriate blocking and trim provided by others.

技術仕様
  • 固有参照番号diviewsor-79
  • 製品ファミリArchitectural Acoustics
  • 製品グループDiffusion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 コードSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 説明Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClass 番号23-15 13 19 35
  • OmniClass タイトルAcoustical Wall Treatment