製品の公開
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel

    Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel

    Google翻訳”,

    Modex™ Plate 2.0 は、主に低音域を吸収し、中音域と高音域に影響を与えずにモード分布のバランスをとります。丈夫で軽量な穴あきアルミ製キャビネットに収められた減衰プレート機構により、数オクターブにわたる低音域のコントロールが可能です。

      特徴

      • 低周波吸収の3つのメカニズムを提供
      • 50~300Hz以下の低周波を広範囲に吸収します
      • ロープロファイル
      • 軽量穴あきアルミキャビネット
      • 壁または天井への取り付け
      仕様
      • Finish - comes in a standard utility-gradelow-sheen black finish. They can also be wrapped with RPG-reviewed industry standard and custom fabrics for installations where appearance is a priority. Fabrics with acoustical performance data preferred.

        Product Material Composition - Perforated aluminum cabinet

        Product Acoustic Function - Bass Management

        Product Core Fire Rating - All Class A Components

        Weight PSF - 5.00

        Installation - The ModexTM Plate Panel is manufactured for either horizontal or vertical installation and can be quickly and easily hung on any wall with the integrated Z-bracket. Panels can be surface-mounted to the ceiling with additional blocking.

      技術仕様
      • Unique refmodex-plate_2-0
      • コレクションセットArchitectural Acoustics
      • コレクションLow Frequency/Bass Mgt.
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-01-31
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアル
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
      • IFC分類家具エレメント
      • ETIM コードEG017960
      • ETIM 名Furniture
      • Uniclass2015コードSs_25_25_05
      • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
      • MasterFormat 2014 コード09 84 00
      • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
      • OmniClassNumber23-15 13 19 35
      • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

      対応地域

      北米