製品を公開する
Perfecto® 16/16/8 Acoustic Panel

Perfecto® 16/16/8 Acoustic Panel

Google翻訳,

Perfecto ® 16/16/8 パネルは、建築と音響性能のシンプルな融合です。何百もの大きな穿孔を使用し、高リサイクル含有量、ULEF、クラス A 耐火性、FSC ®認定の MDF コアで、オプションで黒の音響バッキングを備えたPerfecto ® 16/16/8 パネルは、平均NRC=1.00まで達成でき、中低周波の音響吸収スペクトルを集中させながら、低い開口面積で高周波数を維持します。

特徴

  • NRC = 1.00まで。
  • 美しい木工仕上げで吸収と反射を実現します。
  • 幅 5 フィート x 長さ 12 フィートまでのカスタム幅と長さでご利用いただけます。
  • 市販の木製ベニヤ、ラミネート、またはペイントの色から選択します。
  • 装飾的で、壁取り付け用の Z クリップと Z バーを使用して簡単に設置できます。
  • 天井取り付け用のさまざまなスタイルの HD T グリッドと統合できます。
  • パネルは、高リサイクル、ULEF、FSC®、クラス A 耐火等級の MDF コアで利用できます。
仕様
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight - 2.50

    Installation - Mounting options for the Perfecto® 16/16/8 Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

技術仕様
  • 固有参照番号perfecto-16-16-8
  • 製品ファミリArchitectural Acoustics
  • 製品グループAbsorption/Hybrid
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-21
  • 版番号1
関連
  • 主要素材MDF
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 コードSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 説明Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClass 番号23-15 13 19 35
  • OmniClass タイトルAcoustical Wall Treatment