製品を公開する
Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel
Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel

    Skyline® G768 Architectural Acoustic Panel

    Google翻訳,

    Skyline ® G768 パネルは、定量化可能な非伝統的な形状に向けた建築音響の継続的な進化を表しています。直接音と反射音をブレンドして、聴衆、バンドルーム、合唱室などの演奏空間での明瞭度を高め、音楽の明瞭さと親密さを高めるように設計されています。重い不燃性のガラス繊維強化石膏 (GFRG) で作られています。非対称Skyline ® G768 パネルは、周期性の影響を低減するためにアレイを最適化できます。

    特徴

    • 特許取得済みの最適化されたプリミティブルート反射位相格子。
    • 鏡面散乱の抑制
    • 利用可能な標準サイズは幅47-3/4インチ x 長さ40-15/16インチ x 奥行き8-1/2インチです。
    • 市販の塗装色からお選びください。
    • 安定した不燃性の吸音ガラス強化石膏は商業プロジェクトに最適であり、LEED ポイントを提供します。
    仕様
    • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

      Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Fire Rating - Non-Combustible

      Weight PSF - 10.00

      Installation - Overhead mounting of the Skyline® G768 Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Panels can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

    技術仕様
    • 固有参照番号skyline-g768
    • 製品ファミリArchitectural Acoustics
    • 製品グループDiffusion
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材石膏
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 コードSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 説明Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClass 番号23-15 13 19 35
    • OmniClass タイトルAcoustical Wall Treatment