製品を公開する
Skyline® T894 Panel

Skyline® T894 Panel

Google翻訳,

干渉する反射は、吸収または拡散によって制御できます。小さなスペース (会議室、教室、レコーディング スタジオ、放送スタジオ、ホーム シアター、映画ミックスとダビング ステージ、音楽練習室など) では、多くの場合、干渉する反射を制御し、拡散ではなく拡散を使用して周囲の音場を提供することが望ましいです。吸収。部屋の表面がリスナーに比較的近い場合、非常に効率的な拡散面が必要になります。 RPG は、この問題を解決するために、業界初で最も効率的な全方向原始根数理論の 2 次元ディフューザーである Skyline ®を開発しました。 Skyline ® T894 パネルは、 T グリッド天井用に最適化された防火凹型設計を導入しています。 Skyline ® T894 パネルの均一な散乱により、音響のグレアが最小限に抑えられ、パフォーマンス、テクノロジー、通信スペースの設計のバランスが取れます。

特徴

  • 特許取得済みの最適化されたプリミティブルート反射位相格子。
  • 72 個の異なる位相ブロック
  • 鏡面散乱の抑制
  • ユニバーサルな取り付け設計。
  • 持ち運び可能な軽量構造。
  • ユニークな音響構造。
仕様
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.00

    Installation - The Skyline® T894 Panel has a unique panel design that allows for the standard panel to drop into a 9/16" or 15/16" T-grid system supplied by others. The panels can also be wall-mounted using RPG-provided trim.

技術仕様
  • 固有参照番号skyline-t894
  • 製品ファミリArchitectural Acoustics
  • 製品グループDiffusion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-04
  • 版番号1
関連
  • 主要素材 ポリマー
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 コードSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 説明Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClass 番号23-15 13 19 35
  • OmniClass タイトルAcoustical Wall Treatment