製品の公開
BATT 50 Sound Insulation
BATT 50 Sound Insulation
BATT 50 Sound Insulation
BATT 50 Sound Insulation
BATT 50 Sound Insulation
    RT acoustic

    BATT 50 Sound Insulation

    Google翻訳”,

    RT acousticのBATT 50遮音材。BATT断熱材は単なる断熱材ではありません。商業ビルにおいて、より静かで生産性が高く、プライバシーを確​​保した環境を作り出すための強力なツールです。繊維状の構造は音波を吸収・遮断する優れた特性を持ち、断熱性能以外にも大きなメリットをもたらします。

    主な音響特性

    • 遮音係数(NRC):これは素材の吸音能力を示す重要な数値です。断熱材、特に高密度のミネラルウールや一部のグラスファイバーはNRCが高く、音エネルギーを反射させたり透過させたりするのではなく、効果的に吸収します。NRC1.0は、素材がすべての音を吸収することを意味します。これは物理的に達成不可能ですが、高密度の断熱材では0.95以上の数値が得られ、優れた性能を示します。
    • 遮音等級(STC):NRCは室内の吸音率を測定するのに対し、STCは壁構造が空気伝搬音を透過する際の抵抗力を測定し、その値を示します。4壁に断熱材を設置するとSTC等級が向上し、騒音に対する重要なバリアが構築されます。これにより、オフィスや会議室間の音の伝搬、あるいは交通や空調システムなどの外部からの音の伝搬を防ぐことができます。
    • 制振と吸音:断熱材は、吸音と振動減衰という2つの主要な原理に基づいて機能します。高密度の多孔質構造が音波を捕らえ、摩擦によってそのエネルギーを微量の熱に変換します。このプロセスにより、室内の反響や残響が低減され、音声の明瞭性が向上します。同時に、断熱材は緩衝材として機能し、足音や機械音など、建物の構造を伝わる振動を減衰させます。
    仕様
    • Material : 100% Polyester with 80% recycle content

      Thickness : 50 mm STD. , Min 46 mm. , Max 54 mm.

      Panel Size : 600 x 1200 mm.

      Weight ( g/m2 ) : 1.22 kg / Sheet

    技術仕様
    • Unique refbatt-50-sound-insulation
    • コレクションセットWall
    • コレクションWall Panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    • 正味重量(kg)1.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Treatment
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment

    対応地域

    アジア