製品の公開
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
Block Beat BB01
    RT acoustic

    Block Beat BB01

    Google翻訳”,

    画期的な DIY 音響パネルをご紹介します。簡単に設置でき、比類のないカスタマイズが可能です。これらのパネルは、剥がして貼るだけの便利なアプリケーションで、ツールや専門家の助けを必要とせずに、どんな空間も簡単に変身させることができます。さまざまなサイズにカットしてユニークなパターンを作成し、さまざまな形、サイズ、色を組み合わせて、美的ビジョンに合わせることができます。

    仕様
    • Specification

      Composition                    100% PET

      Recycled Content             60% min

      Thickness                         9 or 12 mm. +/- 10%

      Size                                 300 x 260 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating 0.45 for 12 mm.

    技術仕様
    • Unique refblock-beat-bb01
    • コレクションセットWall
    • コレクションWall Panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)260
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Finishes
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    アジア オセアニア