製品の公開
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
    RT acoustic

    Knot-Wood

    Google翻訳”,

    Knot-Wood TM は、学校、劇場、コンベンション センター、オフィス ビル、ホテル、政府機関、音楽室、住宅など、さまざまな施設の内壁や天井、または間仕切りに使用できる吸音パネルです。高接着性接着剤または「剥がして貼る」(DIY) オプションを使用して貼り付けることができます。

    仕様
    • Specification

      Composition                  100% PET

      Recycled Content          60% min

      Thickness                      9 or 12 mm. +/- 10%

      Panel Size                     300 x 900 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating                    0.45 for 12 mm.

    技術仕様
    • Unique refknot-wood
    • コレクションセットWall
    • コレクションWall Panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)9
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Finishes
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    アジア オセアニア