製品の公開
PILA 47
PILA 47
PILA 47
    Rubelli

    PILA 47

    Google翻訳”,
    Pila-47は、テキスタイルが主な特徴である新しい座席と新しい座席方法です。すべてのテキスタイル、完全に手作り。明らかに構造化されていないPILA-47は、その形状を絶えず変化させます。開くと純粋な幾何学的形状になりますが、適切な側面を下げると快適な椅子になります。構造は木製のシートで、強化ウールフェルトで作られた布張りの「スリーブ」が付いています。ウールは背中に構造を与え、同時にそれを元の位置、つまり可動椅子に戻すことを可能にします。 Pila-47にはコーナーがありません。すべての線が湾曲して丸みを帯びており、連続的に変化するスペース、反射、影が作成されます。 Pila-47は、完全に天然素材を使用して手作業で作られたグリーン製品です。それは完全に布張りされています:唯一の目に見える素材は、革のディテールを除いて、Rubelliのロゴがエンボス加工されたファブリックです。これは、椅子に付加価値を与え、裏側を示します。
    技術仕様
    • Unique refPILA-47
    • コレクションセットRubelli Casa
    • コレクションSeat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)830
    • 幅(mm)610
    • 奥行き(mm)610
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)