製品の公開
100101 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female thread, with stainless steel strainer and Viton® seat suitable for application with not
halogenated hydrocarbons and fuels (gasolines, kerosene...).

100101 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female thread, with stainless steel strainer and Viton® seat suitable for application with not halogenated hydrocarbons and fuels (gasolines, kerosene...).

Google翻訳”,
EUROBLOCKは、一方向にのみ流体を流すことができるバルブです。これは、逆流によって引き起こされる水システムへの損傷/汚染のリスクを阻止するために使用されます。新しい内部設計とFORTRONなどの新しいコンポーネント/材料を使用することで、バルブの耐摩耗性、機械的抵抗、および流動性能を向上させ、動作ノイズも低減しました。これらの理由から、バルブEUROBLOCKは市場で最も革新的なチェックバルブの1つです。新しいEUROBLOCKシャッターは、ガラス繊維が豊富な半結晶性テクノポリマーであるFORTRON(PPS)でできており、高温に対する耐性が高く、熱的に安定しており、高い機械的特性と耐薬品性を備えています。その形状は、流れを促進し、システム内の圧力降下を制限するために特別に研究されています。 •テクノポリマーバックサポートの挿入は、シャッターとサポート自体の間の摩擦係数を減らすのに役立ちます。 •タイトエリアセクションとシャッターのエラストマーシートのおかげで、摩耗漏れのリスクが大幅に減少します。 •EUROBLOCKチェックバルブは、内部コンポーネントの設計と使用されている材料のおかげで、基本的に動かなくなることはありません。 •バルブは、飲料水配水プラントや暖房/冷房システムでの使用に適しています。 •新しい内部設計により、動作ノイズが大幅に減少しました。 •水平または後方の両方に設置できます。 •その特定の内部セクションのおかげで、流体パスはどのポイントでも減少しません。 EUROBLOCKシリーズは、次のバージョンで利用できます。•100000、フルボアチェックバルブ、F/Fねじ山。 •100001、フルボアチェックバルブ、F / Fネジ付き、ハロゲン化されていない炭化水素および燃料(ガソリン、灯油など)を使用するアプリケーションに適したViton®シート。 •100100、フルボアフットバルブ、めねじ、ステンレス鋼ストレーナー付き。 •100101、フルボアフットバルブ、めねじ、ステンレス鋼ストレーナーおよびViton®シート付き。ハロゲン化されていない炭化水素および燃料(ガソリン、灯油など)での用途に適しています。 •100200、縮小ボアチェックバルブ、UNI ISO 228 / 1-GF/Fねじ山。 •100210、縮小ボア逆止弁、TEA処理、UNI ISO 228/1 – G、めねじ•100300、縮小ボアフットバルブ、UNI ISO 228 / 1-G、めねじ、ステンレス鋼ストレーナー付き
技術仕様
  • Unique ref100101
  • コレクションセットEcology Series
  • コレクションEUROBLOCK
  • 公開日2020-12-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米