製品の公開
1621 SUPER-SFER, Full bore brass ball valve, M/F EN 10226-1 threaded, with aluminium T-handle

1621 SUPER-SFER, Full bore brass ball valve, M/F EN 10226-1 threaded, with aluminium T-handle

Google翻訳”,
当社のSUPER-SFERボールバルブシリーズは最近改良され、高温高圧の場合にもお客様に最高の性能を提供します。すべてのRBバルブには、「アンチブローアウトシステム」と呼ばれる排出防止システムが装備されています。これで、ステムがバルブの本体の内側に取り付けられ、スレッドによって外側がブロックされることはありません。バルブの特別な内部設計と鋭いエッジの除去により、低い落下損失係数を得ることができます。ヨーロッパの指令に従って、水と接触するすべての表面にニッケルメッキがない。この機能により、このバルブは、WRAS、ACS、およびDM 174によると、飲料水での使用に適しています。RBの生産は100%イタリア製です。4つのOリングを備えたステム:-PTFE Oリング:当社のシーリングリングです。バルブの気密性を保証し、滴下時の漏れを減らすのに役立ちます-FKMOリングは高い耐薬品性を備えています-NBROリング:飲料水、ガス、暖房システムに適しています-PTFEOリングは接触を防ぎますボディとステムメタルの間にあり、簡単な操作を保証します温度範囲-FKMは+280°Cまで耐えます-PTFEは+200°Cまで耐えます-NBRは+130°Cまで耐えます動作圧力50BARまで、ボディ表面の強化ゲージバルブの内圧、取り付けおよび取り付け強度に対する抵抗を高めるのに役立ちます。高流量、特別な設計と正確な内部製造により、すべての鋭いエッジが除去され、落下損失が大幅に減少します。強化ステム、当社のステムは非常に頑丈で、その構造のおかげで、極端なひずみにも耐えることができます。UNI10226スレッドを特徴とするSUPER-SFERシリーズは、次のバージョンで利用できます。•1600(1/4 "-4" )、F / Fねじ、アルミニウムハンドル付き•1601(1/4 "-4")、M / Fねじ、アルミニウムハンドル付き•1610(1/4 "-4")、F / Fねじ、スチールハンドル付き•1618(15mm- 54mm)、銅パイプエンド接続、スチールハンドル•1620(1/4 "-1")、F / Fネジ付き、アルミニウムTハンドル付き•1621(1/4 "-1")、M / Fネジ付き、アルミニウムTハンドル付き•1628(15mm- 54mm)、銅パイプエンド接続、Tハンドル•1630(1/2 "-2")、F / Fネジ付き、拡張ポリアミドISO-Tハンドル付き、結露防止およびドリップレス•1640(1/2 "-2")、F / Fねじ式、熱絶縁プラント用
技術仕様
  • Unique ref1621
  • コレクションセットBall valves
  • コレクションSUPER-SFER
  • 公開日2020-12-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米