製品の公開
600760 FLY, Brass butterfly bib-cock, full bore, with hose tail and lockable throttling; lockable
technopolymer handle

600760 FLY, Brass butterfly bib-cock, full bore, with hose tail and lockable throttling; lockable technopolymer handle

Google翻訳”,

EUROFLYおよびFLY、イタリア特許番号US6,446,934に登録された「バタフライオブストラクタ」ソリューションを備えた高度なバルブ。バルブの特定の構造は、ソリューションの気密性の優れた信頼性と費用対効果の優れた組み合わせを提供します。
真ちゅう製のバタフライバルブEUROFLYおよびFLYは、HVAC、産業、海軍、空気圧などの分野で使用できます。
•EUROFLYの動作温度は、-10°C e+130°Cの範囲です。
•FLYの動作温度は-10°Ce+100°Cの範囲です。
•室温での最大動作圧力は16バール(PN16)です。

国際認証:
EAC、ACS(Attestationdeconformitésanitaire)。

主な互換性のある要素:
• 水
•海水
• 空気
•アゾテ
•ブタン
•最大130°の蒸気
•GLYCOL

EUROFLYとFLYは、次のバージョンで利用できます。
•600000、真ちゅう製バタフライバルブフルボア、F/Fねじ山付きスロットル
•600001、真ちゅう製バタフライバルブフルボアF/Fねじ山付きスロットル
•600300、真ちゅう製バタフライバルブフルボアM/Fねじ山付きスロットル
•600301、真ちゅう製バタフライバルブフルボア、スロットル付きM/Fねじ山
•600500、真ちゅう製バタフライバルブフルボア、めねじ、スロットル付きマニホールド用フィッティング
•600700、真ちゅう製バタフライビブコックフルボア、ホーステールとスロットル付き、テクノポリマーハンドル
•600760、真ちゅう製のバタフライビブコック、フルボア、ホーステールとロック可能なスロットル付き。ロック可能
テクノポリマーハンドル。

技術仕様
  • Unique ref600760
  • コレクションセットButterfly valves
  • コレクションFLY
  • 公開日2020-12-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米