製品の公開
Combination Fire and Smoke Damper FSDR60 - True Round, UL555/555S; 1 ½ hr.; Class I
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSDR60 - True Round, UL555/555S; 1 ½ hr.; Class I

Google翻訳”,

FSDR60は、金属、木材、またはコンクリートの火災および煙定格のパーティションおよびコンクリート床で使用するために設計された、「真のラウンド」クラス1漏れ定格の火災および煙ダンパーの組み合わせです。 FSDR60は、プロジェクトで丸型ダクトを使用する場合に理想的な選択肢です。ダンパーの定格は、最大速度3,000 fpm、静圧4"です。

  • 低圧損失
  • 両方向の気流
  • インストールのしやすさ
  • 亜鉛メッキ鋼構造

。

仕様
  • The FSDR60 is a "true round" Class 1 leakage rated combination fire and smoke damper designed for use in metal, wood or concrete fire and smoke rated partitions and concrete floors. The FSDR60 is the ideal choice when round duct is used on a project. The dampers are rated for maximum velocity of 3,000 fpm and 4" static pressure.

    •  Low Pressure Drop
    •  Air Flow both direction
    • Ease of Installation
    • Galvanized steel construction
技術仕様
  • Unique refFSDR60
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

対応地域

北米
アメリカ合衆国