製品を公開する
HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550
Ruskin

HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550

5つ星のうち3.73.7(6 件のレビュー)
Google翻訳,

HZ700 はダブルフレームの高性能ルーバーです。ツーピースのブレード設計により、風による雨の侵入を防ぎ、損傷と追加の運用コストを削減します。 HZ700 は、建築的に美しい美しさを実現する水平フロントブレードデザインを特徴とする目に見えるマリオン構造を備えています。

特徴:

  • 53% 空き領域
  • AMCA 540 (ミサイル E) リストに掲載されました
  • AMCA 550 上場
  • AMCA 500-L に準拠したテストに基づく公表された性能評価
  • 機械的に固定される
  • +/- 130 PSF (6.7 kPa) の設計圧力の用途向けに承認
  • 自由領域速度 1000 fpm で吸気圧力降下 -0.3 インチ wg
  • 排気圧力降下 - 1000 fpm の自由領域速度で 0.28 インチ wg
仕様
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans. Louvers shall be manufactured in an ISO9001 certified factory and tested in accordance with AMCA 540 — Test Method for Louvers Impacted by Wind Borne Debris and AMCA 550 — Test Method for High Velocity Wind Driven Rain Resistant Louvers. Louvers shall have vertical wind driven rain (WDR) louver blades in the rear and horizontal architectural blades in the front for high performance and aesthetics.

    Optional extended sill can be provided for additional water protection. Louver drainable blades shall be contained within a combined 7” (178) frame.
    Louver components including heads, jambs, blades and extended sill shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required.

技術仕様
  • 固有参照番号HZ700
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-09-08
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - ルーバー