製品の公開
Ruskin Drainable Adjustable Warehouse Louver Extruded Aluminum ELM6DW
Ruskin Drainable Adjustable Warehouse Louver Extruded Aluminum ELM6DW
    Ruskin

    Ruskin Drainable Adjustable Warehouse Louver Extruded Aluminum ELM6DW

    Google翻訳”,

    ELM6DWは、調整可能な倉庫ルーバーです。それは特徴です:

    •56%の空き領域。

    •AMCAPublication500-Lに準拠したテストに基づいて公開されたパフォーマンス評価。

    •低トルク動作と低リーク性能を備えた建築的に心地よい外観。

    •ヘッドフレームと各ブレードの側溝を排水します。ブレードからブレードへの水のカスケードを最小限に抑えるために、ルーバーから水を排出するためのわき柱とマリオンの縦樋。

    •隠されたブレードリンケージは、天候にさらされることから保護され、必要な設置深度を減らします。

    •標準のわき柱シールにより、ブレードとフレームをしっかりと閉じることができます

    •ブレード間をしっかりと閉じるためのブレードシールはオプションです。

    仕様
    • The ELM6DW is an adjustable warehouse louver.  It features:

      • 56% free area. 

      • Published performance ratings based on testing in accordance with AMCA Publication 500-L.

      • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.

      • Drain gutter in the head frame and each blade; downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade.

      • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth. 

      • Standard jamb seals provide for tight blade to frame closure

      • Blade seals optional for firm blade to blade closure.

    技術仕様
    • Unique refELM6DW
    • コレクションセットExterior Louvers and Grilles
    • コレクションAdjustable Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー