製品を公開する
EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver
Ruskin

EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver

5つ星のうち4.34.3(17 件のレビュー)
Google翻訳,

EME420MDの風による雨に強い固定ルーバーは、マイアミデイド郡で高い風荷重と耐衝撃性が認められています。クラスAのAMCA風による雨抵抗を提供し、雨の浸透を最小限に抑えます。 EME420MDの機能:

  • マイアミデイドNOA#17-1214.18有効期限2/23/21
  • フロリダ製品承認#FL21829.5
  • 天候の浸透を管理するための規定を備えたオープン構造での使用の承認
  • ミサイル耐衝撃性
  • 最大±120psfの風荷重に耐えるように設計
  • 1,190 fpmの自由領域速度でのAMCAクラスAの風による雨の抵抗(99.1%有効)
仕様
  • The EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver is Miami-Dade County Approved for high windload and impact resistance.  It provides Class A AMCA wind driven rain resistance to minimize rain infiltration.  The EME420MD features:

    Miami-Dade NOA 20-1015.08
    Florida product Approval #FL 21829.5
    Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
    Missile impact resistant
    Designed to withstand up to ±120 psf windload
    AMCA Class A wind driven rain resistance (99.1% effective) at 1,190 fpm free area velocity
    Texas Department of Insurance (TDI) Listed – LVR-10 

技術仕様
  • 固有参照番号EME420MD
  • 製品ファミリDoors
  • 製品グループFixed Exterior Louvers and Grilles
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-09-08
  • 版番号1
関連
  • 主要素材 押出成形 [アルミ]
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - ルーバー