製品の公開
Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver Miami Dade EME5625MDE
Ruskin

Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver Miami Dade EME5625MDE

Google翻訳”,

EME5625MDE は、ハリケーン状態で外壁の吸気口と排気口を保護するように設計された、深さ 5 インチの深さ 5 インチの機械的に固定された押し出しアルミニウム製の垂直固定ルーバーです。 EME5625MDE は優れた防水性を提供し、強化された保護建物の要件を満たしています。
特徴

  • 55% フリーエリア
  • AMCA550上場
  • AMCA540 強化型 (ミサイル E) 上場
  • 設計圧力が +/- 160PSF (7.6 kPA) の用途で承認済み
  • 機械的に固定
  • AMCA500-L に準拠したテストに基づく公開性能評価
  • マイアミデイド承認 NOA #21-1021.03
  • メンテナンスが少なく、耐腐食性に優れたアルミニウム構造
  • 目に見えるマリオンの建設。隠しマリオンと連続ブレード構造は利用できません
仕様
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall possess stationary vertical blades designed to prevent the penetration of wind driven rain. Louver blades shall be contained within a 5” (127) frame. Extended sill shall be provided to capture and drain water to exterior of building. Louver components (heads, jambs, sill and blades) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall incorporate visible mullions on units larger than 72” x 120” (1828 x 3048). Louvers shall withstand a wind load of 160 lbs. per sq. ft. (7.6kPa) (specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin Model EME5625MDE extruded 6063T6 aluminum alloy construction as follows:

    Frame: 0.08 (2) wall thickness, caulking surfaces provided.

    Blades: 0.08 (2) wall thickness, installed vertically on approximately 1 1/2” (38) centers.

    Extended Sill: 0.08 (2) wall thickness, with upturned side panels to prevent water leakage.

    Screen: 5/8” x 0.040” (16 x 1) expanded flattened aluminum bird screen in removable frame.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.








技術仕様
  • Unique refEME5625MDE
  • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
  • コレクションHurricane Louvers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-29
  • エディション1
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー