製品の公開
CDRAMS Round Air Meansuring Damper
Ruskin

CDRAMS Round Air Meansuring Damper

Google翻訳”,
CDRAMSは、漏れが少なく、丸いスパイラルダクトに簡単に設置できる丸い空気測定ダンパーに対する業界の要件に応えて開発されました。特別に設計されたブレードツーフレームのポリエチレンフォームシールが2つの丸いブレードの間に挟まれ、エッジを完全に包み込みます。押し出されたアルミニウム翼型検知管は、ダクトの全直径にわたる空気圧をサンプリングします。 CDRAMには、さまざまな手動、空気圧、電気アクチュエータ(フェイルセーフスプリングリターンまたは複動式)を装備できます。 CDRAMSは、工場で校正されたコントローラー、電動アクチュエーターで利用できます。
仕様
  • The CDRAMS was developed in response to industry requirements for a round air measuring damper with low leakage and easy to install in round spiral ductwork. The specially designed blade-to-frame polyethylene foam seal sandwiched between two round blades and fully encompasses the edge. The extruded aluminum airfoil sensing tubes sample the air pressure across the full diameter of the duct. The CDRAMS can be furnished with a variety manual, pneumatic, electric actuators (fail-safe spring return or double acting). The CDRAMS is available with controller, electric actuator factory calibrated.

技術仕様
  • Unique refrd-00317-101
  • コレクションセットDampers for Air Ductwork
  • コレクションAir Measuring Products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント