Google翻訳,
IAQ50Xは、フローセンシングセクションに統合された超低リーク、高性能制御ダンパーを備えた空気測定ステーションです。この特許取得済みの設計は、11インチ(279)の深さのアセンブリの流れを測定および制御するソリューションを提供します。アセンブリはAMCAクラス1Aの漏れ要件を超えているため、建物の外皮貫通に最適です。ユニット全体は、工場で組み立てられ、10ポイントでカリブレーションされます。 、効果的な設定値の監視と調整を提供します。ユニットには、アプリケーション固有のコントロールパネルとアクチュエータが標準装備されています。BASからの0-10Vdc入力による制御。CFMに比例する0-20mA出力を提供します。