製品の公開
Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V
Ruskin

Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
ELF30V固定ルーバー。押し出しアルミニウムは、45度のブレード角度を持つ3インチの深さの固定ルーバーです。

•プライバシーを提供し、機器を隠し、破壊行為を防ぎ、危険な領域への安全バリアとして機能する耐視性のシェブロンブレード。
•56%の空き領域。
•耐食性、すべてアルミニウム構造。
•優れた耐久性と低メンテナンス。
仕様
  • The ELF30V is a 3" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 56% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance
技術仕様
  • Unique refrd-18
  • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
  • コレクションSightproof Louvers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー

対応地域

北米
アメリカ合衆国