製品の公開
Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL
Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL
    Ruskin

    Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL

    Google翻訳”,
    ELF6375DFLの排水可能な固定ルーバーは、耐風性についてULにリストされており、フロリダの建築基準法に準拠していることがフロリダ製品で承認されています。それは6"の深さのフレームと371/2度の刃の角度を持っています。

    それは特徴です:
    •最大+50psfの風荷重のある耐衝撃性のないアプリケーションでの使用に適しています。
    •AMCAは、空気と水の性能を認可しました。
    •インストーラーを支援するためのインストール手順を含むテスト済みのインストール方法。
    •フロリダ製品承認番号FL6068(2004コードバージョン)
    技術仕様
    • Unique refrd-26
    • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
    • コレクションHurricane Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー

    対応地域

    北米