製品を公開する
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DX

    Google翻訳,

    ELF375DXは、4インチの深さのフレーム、排水可能なブレード、および371/2度のブレード角度を備えた固定ルーバーです。
    54%の空き領域。
    優れた水浸透性能のために水を集めて除去する排水可能なヘッドを備えた高性能フレームシステム。
    水のカスケードを最小限に抑えるために、ブレードの側溝を排水します。
    建築スタイルの隠されたマリオンにより、120インチまでの連続したラインの外観が可能になります。
    メンテナンスが少なく、耐食性に優れたオールアルミニウム構造

    仕様
    • The ELF375DX is a Stationary Louver with a 4" deep frame, drainable blades, and a 37 1/2 degree blade angle. It features:

      • 54% free area
      • A high performance frame system with a drainable head that collects and removes water for excellent water penetration performance
      • Drain gutters in blades to minimize water cascading
      • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
    技術仕様
    • 固有参照番号rd-89
    • 製品ファミリFixed Exterior Louvers and Grilles
    • 製品グループStationary Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - ルーバー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国