Google翻訳,
ELF6375DXアルミニウム製の排水可能な固定ルーバーは、深さが6インチで、ブレードの角度が37-1/2度です。
•57%の空き領域。
•排水可能なヘッドを備えた高性能フレームシステムは、水を集めて除去し、優れた水の浸透性能を提供します。
•各ブレードの排水溝は、ブレード間の水のカスケードを最小限に抑えます。
•建築スタイルの隠されたマリオンにより、最大120インチの連続したラインの外観が可能になります。
•メンテナンスが少なく、耐食性に優れたアルミニウム構造。
•すべての溶接構造。