製品を公開する
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837

    Google翻訳,

    ELF837固定ルーバーは4インチの深さで、371/2度のブレード角度を備えています。
    52%の空き領域。
    建築的なスタイルの隠されたマリオンにより、連続したラインの外観が可能になります。
    メンテナンスが少なく、耐食性に優れたアルミニウム構造。
    圧力損失が低く、水の浸透が少ない。

    仕様
    • The ELF837 Stationary Louver is 4" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

      52% free area.
      Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
      Low pressure drop and low water penetration.

    技術仕様
    • 固有参照番号rd-95
    • 製品ファミリFixed Exterior Louvers and Grilles
    • 製品グループStationary Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-09
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - ルーバー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国