製品の公開
Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP
Ruskin

Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP

5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

ELF6350DMP固定ルーバーの深さは6インチで、ブレードの角度は35度です。

それは特徴です:

  • 1,250 fpmを超える水浸透の開始点(AMCA標準水浸透テスト)
  • 58%の空き領域
  • 排水可能なヘッドを備えた高性能フレームシステムは、水の浸透を最小限に抑えるために水を収集して除去します
  • 各ブレードの排水溝は、ブレード間の水のカスケードを最小限に抑えます
  • 建築スタイルの隠されたマリオンにより、最大120インチの連続したラインの外観が可能になります
  • メンテナンスが少なく、耐食性に優れたアルミニウム構造

キーワード:ルーバー

仕様
  • The ELF6350DMP Stationary Louver is 6" deep and has a 35 degree blade angle.

    It features:

    62% Free Area
    6" Deep Extruded Construction
    Beginning point of water penetration above 1,250 fpm free area velocity.
    High performance frame system with drainable head collects and removes water to minimize water penetration performance.
    Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    Continuous blades up to 120"
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion

    Keywords: Louvers

技術仕様
  • Unique refruskin-002
  • コレクションセットFixed Exterior Louvers and Grilles
  • コレクションStationary Louvers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-12-01
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー

対応地域

北米
アメリカ合衆国