製品の公開
Bench HULDA wall - HUL350
Bench HULDA wall - HUL350
Bench HULDA wall - HUL350
    Saferoad Citylife

    Bench HULDA wall - HUL350

    Google翻訳”,

    壁面設置型のHULDAベンチは、壁に直接取り付ける、魅力的で頑丈な座席ソリューションです。ゆったりとしたフォルムと洗練されたデザインは、くつろぎと語らいの場を演出し、モダンな屋外環境にも伝統的な屋外環境にも美しく調和します。

    HULDAの家具シリーズは、デザイン性だけでなく、使いやすさにも配慮しています。椅子と背もたれ付きベンチの両方に、座面高を高くしたり、特別にデザインされたアームレストをオプションとして用意することで、座ったり立ったりしやすくしています。

    この家具は、溶融亜鉛めっき鋼製のフレームと、スウェーデン産亜麻仁油を含浸させたパイン材(Linax処理)の無垢材スラットで構成されています。代替案として、丸いスチール製スラットを使用した座席家具もご用意しており、モダンな雰囲気を演出するとともに、スチールフレームと座面の色を自由にカスタマイズできます。

    仕様
    • Product name: Bench HULDA wall

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • For mounting on top of a wall

      Material

      • Pine, linseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (on top of wall)

      Width: 485 mm

      Length: 1815 mm

    技術仕様
    • Unique refbench-hulda-wall-hul350
    • コレクションセットHULDA
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド